text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABN-H-4N45

Description:  ALUM BOLTED 1 1/2 SPS TO 4HNP@45

CUP: 75114094818

Bolted Aluminum Connector, Type ABN-45, Bolted Terminal, Pipe to Flat at 45 Degrees. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 1-1/2. 3 inch X 1/2 inch thick, Amps is 930.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac