n° de catalogue : ABN-H-2N45
Description: AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 45 DEG
CUP: 783786684939
Aluminum Bolted Substation Terminal (45 Degree) - Pipe to Pad - 1-1/2 inch Pipe to 2 X 3 inch 2 hole Pad at 45 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |