n° de catalogue : ABN-F-4NNE40M-90
Description: BOLTED TERMINAL FOR 1 INCH PIPE
CUP: 75114238007
Bolted Aluminum Connector, Type ABN, Bolted Terminal, Pipe to Flat. 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 1. 7-7/8 inch X 3 inch X 1/2 inch thick, Amps is 1155. E40M-90 is for special pad configuration.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Special Pad Configuration |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |