n° de catalogue : ABN-E-4N90
Description: AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG
CUP: 783786684786
Aluminum Bolted Substation Terminal (90 Degree) - Pipe to Pad - 3/4 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |