text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABN-E-2N45

Description:  ALUM BOLTED TERMINAL AT 45 DEGREES

CUP: 75114256162

Bolted Aluminal Terminal, Pipe to Flat at 45 Degrees, 2 Hole NEMA Pad, SPS - Standard Pipe Size 3/4 inch, 3 inch X 1/2 inch Thick.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac