Alternate Catalog No. : ABKW 6750-1.25 EZ
n° de catalogue : ABKW6750-1.25EZ
Description: AL XFR CONN,1/0-750 6 COND,1.25 STD
CUP: 75114370981
EZ Keeper, Aluminum Transformer Stud Connector, 6 Conductor, 1/0-750 kcmil, Aluminum and Copper, (1/0 to 350 kcmil use 240 in-lb or 20 ft-lb) 400 to 750 kcmil use 360 in-lb or 30 ft-lb). Length 14 inches x 2 inch tall x 2-5/8 inch wide. 1-1/4 inch Stud Size. Three Holes tapped at 5/8-18 UNF-2B (Break-Thru) for Stud.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
14 x 2 in |