text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABK 881000 C

n° de catalogue : ABK881000C

Description:  LAYIN TRANS SPADE 1/0-1000 16OUT OI

CUP: 783786684410

Cosse ouverte (dos à dos) à plage de connexion pour transformateurs. 16 sorties. Calibre des conducteurs 1/0-1000. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cables are easily placed into the keeper slot to minimize the hassle and hazards of having to force cables into the closed cable ports found on conventional mechanical connectors - you save time and money
  • Requires only a cable stripper and Allen hex wrench— no crimping tools or dies or other special toolsare needed for installation
  • Transformer Changes Require only the Connector to be Unbolted from the Spade - No need to Disconnect All the Conductors, as with Compression Systems
  • Dual-rated for use with aluminum or copper cable
  • Ball-bottom screws ensure Even Force Distribution in the Cable/Connector Interface
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Back to Back Outlets

Application

Pad-Mount Tranformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

16

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

15.375 inch wide, Pad 13.75 inch wide x 3.5 inch Deep x .75 inch thick

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant