text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABK 81000

n° de catalogue : ABK81000

Description:  LAYIN TRANS SPADE 1/0-1000 18HL 8O

CUP: 783786684335

Cosse ouverte à plage de connexion pour transformateurs aluminium. 8 sorties. Calibre des câbles 1/0-1000. 18 trous de montage. Longueur 13-1/2 pouces, hauteur 6-3/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Requires only a cable stripper and Allen hex wrench— no crimping tools or dies or other special toolsare needed for installation
  • Transformer Changes Require only the Connector to be Unbolted from the Spade - No need to Disconnect All the Conductors, as with Compression Systems
  • Dual-rated for use with aluminum or copper cable
  • Double Set Screws Maximize Contact Area and Mechanical Characteristics
  • Ball-bottom screws ensure Even Force Distribution in the Cable/Connector Interface
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Requires only a cable stripper and Allen wrench. No Crimping tools or dies needed. Dual-rated for Aluminum and Copper. Double Set Screws maximize contact area and mechanical characterisitics. Ball-Bottom Screws ensure even force distribution in the cable/connector interface. Transformer changes require only the connector to be unbolted from the spade - no need to disconnect all the conductors, as with compression systems.

Application

Pad-Mount Tranformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

length 13-3/4 Inch , height 6-3/16 Inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici