text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABK 81-7024 R

n° de catalogue : ABK81-7024R

Description:  LAYINTRANS SPADE 1/0-1000 8OUTL RT

CUP: 783786684373

Cosse ouverte (une rangée) à plage de connexion pour transformateurs. 8 sorties. Calibre des conducteurs 1/0-1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cables are easily placed into the keeper slot to minimize the hassle and hazards of having to force cables into the closed cable ports found on conventional mechanical connectors - you save time and money
  • Requires only a cable stripper and Allen hex wrench— no crimping tools or dies or other special toolsare needed for installation
  • Transformer Changes Require only the Connector to be Unbolted from the Spade - No need to Disconnect All the Conductors, as with Compression Systems
  • Dual-rated for use with aluminum or copper cable
  • Ball-bottom screws ensure Even Force Distribution in the Cable/Connector Interface
  • RUS Accepted
  • ABK 7024 Series comes Standard with Street Light Outlet and Stainless Steel Mounting Hardware

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Single Row Outlets

Application

Pad-Mount Tranformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

15.25 inch wide, Pad 14.616 inch wide x .75 inch thick

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici