text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABK 441000SB 2163-12

n° de catalogue : ABK441000SB2163-12

Description:  ABK 441000 SB 2163-12

CUP: 783786684144

Cosse ouverte (dos à dos) à plage de connexion pour transformateurs. 8 sorties. Calibre des conducteurs 1/0-1000. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cables are easily placed into the keeper slot to minimize the hassle and hazards of having to force cables into the closed cable ports found on conventional mechanical connectors - you save time and money
  • Requires only a cable stripper and Allen hex wrench— no crimping tools or dies or other special toolsare needed for installation
  • Transformer Changes Require only the Connector to be Unbolted from the Spade - No need to Disconnect All the Conductors, as with Compression Systems
  • Dual-rated for use with aluminum or copper cable
  • Ball-bottom screws ensure Even Force Distribution in the Cable/Connector Interface
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Back to Back Outlets

Application

Pad-Mount Tranformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Isolation

Drop-on Boot

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

Length 8 3/4 inches X Width 5 inches X Height 8 1/8 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant