Alternate Catalog No. : ABK 331000
n° de catalogue : ABK331000
Description: LAYIN TRANS SPADE 1/0-1000 3OUTL
CUP: 783786684038
Cosse ouverte (dos à dos) à plage de connexion pour transformateurs. 6 sorties. Calibre des conducteurs 1/0-1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cables are easily placed into the keeper slot to minimize the hassle and hazards of having to force cables into the closed cable ports found on conventional mechanical connectors - you save time and money
- Requires only a cable stripper and Allen hex wrench— no crimping tools or dies or other special toolsare needed for installation
- Transformer Changes Require only the Connector to be Unbolted from the Spade - No need to Disconnect All the Conductors, as with Compression Systems
- Dual-rated for use with aluminum or copper cable
- Ball-bottom screws ensure Even Force Distribution in the Cable/Connector Interface
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Back to Back Outlets |
Application |
Pad-Mount Tranformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
6.312 inch long, Pad 4.75 inch x 3.5 inch x .75 inch thick |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |