n° de catalogue : ABGS-M-E13.8-EH
Description: BOLT GND STD PIPE TO GND W/HDGHDW
CUP: 783786829903
Aluminum Bolted Substation Ground Stud - Ground Stud to Pipe - Inline 3/4 inch diameter Rod - 230kV Maximum - 3-1/2 inch NPS Pipe, Hot Dipped Galvanized Hardware, 13.8 inch Contact area on Rod
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |