text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABEPCH-P-4NN-SS

Description:  EXPANSION TERMINAL

CUP: 75114188333

Bolted Aluminum Connector, Type ABEPC - Bolted Expansion Terminal, Pipe to Flat, Center Formed. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Schedule 80 Pipe, SPS 4, 18 inch X 1 inch thick, AMPS 2000. SS is for Substitute with Stainless Steel Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac