n° de catalogue : ABEPC-R-4NN-90-SS
Description: AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG EX
CUP: 783786683680
Aluminum Bolted Substation Terminal (Expansion Style - 90 Degree - Stainless Steel Hardware) - Pipe to Pad - 5 inch Pipe to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |