n° de catalogue : ABEPC-R-4NN-90
Description: AL BOLTED TERMINAL PIPE TO 4HL PAD
CUP: 783786844609
Aluminum Bolted Substation Terminal (Expansion Style - 90 Degree) - Pipe to Pad - 5 inch Pipe to 4 X 4 Inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |