text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABEPC-P-4NN-90

Description:  AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG EX

CUP: 783786683598

Aluminum Bolted Substation Terminal (Expansion Style - 90 Degree) - Pipe to Pad - 4 inch Pipe to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac