text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABEPC-J-4N

Description:  AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG EX

CUP: 783786683390

Aluminum Bolted Substation Terminal (Expansion Style) - Pipe to Pad - 2 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant