n° de catalogue : ABEPC-H-4NN-EH
Description: BUS TERMINAL CONNECTOR
CUP: 783786805532
Bolted Aluminum Connector, Type ABEPC, Bolted Expansion Terminal, Pipe to Flat, Center Formed. 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS is 1-1/2, 14 inch X 1 inch. AMPS 930. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |