text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABEPC-H-2N-90

Description:  AL BOLTD SUBSTATION TERMINAL EXP SS

CUP: 783786683369

Aluminum Bolted Substation Terminal (Expansion Style) - Pipe to Pad - 1-1/2 inch Pipe to 2 X 3 inch 2 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac