text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABD 8350 SLL

n° de catalogue : ABD8350SLL

Description:  AL TFRCONN No12-350 STUD 5/8 8 COND

CUP: 783786683222

Aluminum Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch, Eight Conductor, with Adapter on Opposite Side to make it a Left Hand Connector
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dual Rated and Street Ready. 14 to 4 Street Light Outlet.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD