text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABD 8350 SLC

n° de catalogue : ABD8350SLC

Description:  AL QUICK DISC TRANSFORMER SPADE

CUP: 75114308953

Aluminum, Quick Disconnect, 8 Outlets for #12 to 350 kcmil, 9-1/2 inch Long, 1-1/4 inch High, 7/8 inch Wide, with Oxide Inhibiting Compound. 5/8 inch Stud Size. #14 to #4 Streetlight Outlet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

StreetLight Option

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 pouces