Alternate Catalog No. : ABD 8350 SL
n° de catalogue : ABD8350SL
Description: AL TRANS CONN 12-350 5/8 8OUTL QDIS
CUP: 783786683208
Connecteur en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 8 sorties. Calibre de fils #12-350. Grosseur de goujon 5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated and Street Ready. 14 to 4 Street Light Outlet. |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |