Alternate Catalog No. : ABD 6500-58 SL
n° de catalogue : ABD6500-58SL
Description: AL TFR Conn No6-500 Stud 1 8 Cond
CUP: 783786683192
Aluminum Transformer Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch, Six Conductor
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated and Street Ready. 14 to 4 Street Light Outlet. |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |