text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABD 6500-1 SLC

n° de catalogue : ABD6500-1SLC

Description:  AL QDISC TFR CONN 6 POS 6-500

CUP: 783786683185

Aluminum Quick Disconnect Transformer Connector, 6 Position, 6-500 MCM, 8.281 Long 1.625 High, 2.750 Wide, Oxide Inhibiting Compound, Stud Size 1 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dual Rated and Street Ready. 14 to 4 Street Light Outlet.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac