text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABD 6350 SL

n° de catalogue : ABD6350SL

Description:  AL TRANS CONN 12-350 5/8 6OUTL QDIS

CUP: 783786683130

Connecteur en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 6 sorties. Calibre de fils #12-350. Grosseur de goujon 5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dual Rated and Street Ready. 14 to 4 Street Light Outlet.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici