text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABD 6350-1 SLL

n° de catalogue : ABD6350-1SLL

Description:  TRANSF. BAR WITH COVER 6-POS 350

CUP: 783786791132

Aluminum Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud size 1 inch, Six Conductor, with Cover,with Adapter on Opposite Side to make it a Left Hand Connector
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • #14 to #4 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dual Rated and Street Ready. 14 to 4 Street Light Outlet.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

Cover

Classifications

Marque de produit

Homac