Alternate Catalog No. : ABC 8500 C
n° de catalogue : ABC8500C
Description: SSCREW PED CONN 6-500 8OUTL OI
CUP: 783786683079
Barre de connexion en aluminium pour socles, rangée unique de connecteurs, vis de blocage. 8 sorties. Calibre des câbles #6-500. Longueur 8-1/16 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
6-500 |