text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 8500

n° de catalogue : ABC8500

Description:  SSCREW PED CONN 6-500 8OUTL

CUP: 783786683062

Barre de connexion en aluminium pour socles, rangée unique de connecteurs, vis de blocage. 8 sorties. Calibre des câbles #6-500. Longueur 8-1/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Fabriquée d’un alliage d’aluminium très résistant qui maintient une pression de boulonnage uniforme sur les conducteurs

Application

Sert aux câbles en aluminium et en cuivre

Spécifications

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4 Tests Classe A
ANSI C119.4 Tests Classe A

Dimensions

Calibre de fils

6-500

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici