Alternate Catalog No. : ABC 8406 K
n° de catalogue : ABC8406K
Description: SSCREW PED CONN No14-1/0 8OUTL KIT
CUP: 783786683055
Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector kit, #14-1/0 Stranded, Aluminum and Copper, .562 diameter slotted holes on each end, length 15.250, height .750, width .750, with hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#14 to 1/0 AWG |