text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 8089 K

n° de catalogue : ABC8089K

Description:  SSCREW PED CONN 750 500 BLK YEL KIT

CUP: 783786682980

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector Kit, consists of (2) 750 MCM Conductor Range bars, (1) 500 MCM Conductor Range bar, (2) BB 15 (Black) boots, (1) BB 14 (Yellow) boot
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

750 kcmil , 500 kcmil