text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 7154

n° de catalogue : ABC7154

Description:  SSCREW PED CONN 12-350 1/0-750

CUP: 783786682973

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, Double Row. Conductor Range (4)12-350, (1) 1/0-750 mcm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#12-350

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant