text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 6750 C BB 14BLK

n° de catalogue : ABC6750CBB14BLK

Description:  SSCREW PED CONN 1/0-750 6OUTL OI BL

CUP: 783786682942

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector - Single-Line Bar, 6 Outlets, Cable Range 1/0-750, Oxide Inhibitor, Boot is BB 14 (Black)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

1/0-750

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant