text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 6500 K

n° de catalogue : ABC6500K

Description:  SSCREW PED CONN 6-500 6COND KIT

CUP: 783786682881

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, Conductor Size #6 - 500 kcmil, Aluminum-Copper, Six Conductor, (2) FB 6 L BOOT K (KIT)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

6-500