text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 6500 DS BB 12BLK

n° de catalogue : ABC6500DSBB12BLK

Description:  SSCREW PED CONN 6-500 6COND BLK DS

CUP: 783786682874

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, Conductor Size #6 - 500 kcmil, Aluminum-Copper, Six Conductor, Boot is BB12 BLK, DS (Double Screw)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

6-500