Alternate Catalog No. : ABC 6500-7007
n° de catalogue : ABC6500-7007
Description: SSCREW PED CONN 6-500 6COND .422DIA
CUP: 783786682904
Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, Conductor Size #6 - 500 kcmil, Aluminum-Copper, Six Conductor, .422 Diameter holes on each end
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
6-500 |