text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 6350 CTN BB11BLK

n° de catalogue : ABC6350CTNBB11BLK

Description:  SETSCREW PED CONN 12-350 6OUTL BLK

CUP: 75114389624

Tin Plated, Aluminum Set-Screw Bar Pedestal Connectors - Single-Line Bar, cable range 12-350 kcmil, Connector length 6 inches, Black boot no. BB 11, outlets 6, Oxide Inhibitor. 5/8-18 UNF-2A Set Screws with 5/16 Hex.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors. Oxide Inhibitor, Tin Plated, Cover.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Calibre de fils

#12-350