text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 6350 C BB 12BLK

n° de catalogue : ABC6350CBB12BLK

Description:  SSCREW PED CONN 12-350 6OUTL OI BLK

CUP: 783786682744

Barre de connexion en aluminium pour socles, rangée unique de connecteurs, vis de blocage. 6 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur 6 pouces. Capuchon BB12 noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#12-350