text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 5782 V2 K

n° de catalogue : ABC5782V2K

Description:  SETSCREW PED CONN 4/0-500 6OUTL KIT

CUP: 783786682683

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector Kit, Dual rated, Double Row Bar, Conductor Range 4/0-500, 6 outlets, Kit consist of (3) bars and (2) BB 17-4 Black Boots
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

4/0 to 500 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant