Alternate Catalog No. : ABC 5350
n° de catalogue : ABC5350
Description: AL SET-SCREW BAR PED CONN 12-350 5
CUP: 783786682621
Barre de connexion en aluminium pour socles, rangée unique de connecteurs, vis de blocage. 5 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur 5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
5 Outlets with Tin Plated Screws 5/8-18 x 15/16 inch |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Socle |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#12-350 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |