Alternate Catalog No. : ABC 4750 DS
n° de catalogue : ABC4750DS
Description: SSCREW PED CONN 1/0-750 4OUTL 4COND
CUP: 783786682560
Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, 1/0 - 750 kcmil, Aluminum-Copper, Four Conductor
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0-750 |