text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 4750 C BB 13YW

n° de catalogue : ABC4750CBB13YW

Description:  SSCREW PED CONN 1/0-750 4OUTL YW OI

CUP: 783786682553

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, ABC Series, In-Line Bar, Conductor Range 1/0-750, 4 Outlets, BB 13 Yellow Boot, Oxide Inhibitor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

1/0-750