Alternate Catalog No. : ABC 4750
n° de catalogue : ABC4750
Description: SSCREW PED CONN 1/0-750 4OUTL
CUP: 783786682546
Barre de connexion en aluminium pour socles, rangée unique de connecteurs, vis de blocage. 4 sorties. Calibre des câbles 1/0-750. Longueur 5-9/16 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Fabriquée d’un alliage d’aluminium très résistant qui maintient une pression de boulonnage uniforme sur les conducteurs |
Application |
Sert aux câbles en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 Tests Classe A |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0-750 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |