text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 4350 C W/BB 10YW

n° de catalogue : ABC4350CW/BB10YW

Description:  SSCREW PED CONN 12-350 4OUTL YEL OI

CUP: 783786682485

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, ABC Series, In-Line Bar, Conductor Range #12-350, 4 Outlets, BB 10 Yellow Boot, Oxide Inhibitor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#12-350