Alternate Catalog No. : ABC 4350 BB 10YW
n° de catalogue : ABC4350BB10YW
Description: SETSCREW PED CONN 12-350 4OUTL YEL
CUP: 783786682454
Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector, Dual Rated, ABC Series, In-Line Bar, Conductor Range #12-350, 4 Outlets, BB 10 Yellow Boot
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#12-350 |