Alternate Catalog No. : ABC 2500
n° de catalogue : ABC2500
Description: AL SETSCREW PED CONN 6-500 2OUTLET
CUP: 75114407731
Aluminum Set-Screw Bar Pedestal Connectors - Single-Line Bar, cable range #6-500 kcmil, length 2-1/16 inch, outlets 2, Uses Boot number BB 10 - order separately.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
2 Outlets, Ball-Bottom Set Screws, Uses Boot BB 10 (not included) |
Application |
Pedestal Connector |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Socle |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ASNI C119.4 |
Dimensions
Calibre de fils |
6-500 |