text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC 1950 WPK

n° de catalogue : ABC1950WPK

Description:  SETSCREW PED CONN 12-350 No14-2

CUP: 783786682362

Aluminum Set Screw Bar Pedestal Connector Kit, #12 - 350 kcmil, #14 - 2, Aluminum-Copper
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated to Accept Aluinum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#12-350

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant