text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABC-E-SSB

Description:  AL Conn 3/4 in Run-3/4 in Tap SSB

CUP: 783786681686

Bolted Aluminum Connector, Type ABC, Bolted Coupler/Reducer, Pipe to Pipe. RUN SPS - Standard Pipe Size is 3/4. TAP SPS - Standard Pipe Size is 3/4. Length is 7--1/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac