n° de catalogue : AB53
Description: COSSE DRAP NON ISOLEE CAL 22-14
CUP: 786210808932
Cosse à drapeau non isolée. Calibre de fils 22-14. Trou de boulon #10. Longueur 0,55 pouce. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flag terminals allow a 90 degree connection to the terminal block without bending the wire.
- Application Tools: ERG4004
- Alternate Package Qty: AB14-10A
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet une connexion de 90 degrés au bornier sans plier le fil |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-14 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |