text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB299HDG

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 786210095332

Raccord à 90 degrés, hauteur de 2 pouces, base de 2 pouces de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici