n° de catalogue : AB299
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013280430
Raccord à 90 degrés, hauteur de 2 pouces, base de 2 pouces de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Couleur |
Or |
Nombre de trous |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2 po |
Hauteur |
2 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |